WIREFOX 4 CUS - 剥线工具
1212762

剥线工具,已按照客户规格进行了激光标记,用于0.1 - 4 mm2的电缆和导线(尤其是橡胶和硅胶绝缘层),可自行调整,剥线长度最长可达18 mm,切割能力最高为:10 mm2柔性/1.5 mm2刚性,可更换剥线用刀片

产品详情









适配产品

优势

剥线长度限位可灵活调节,范围大
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能
实用的整合式切线钳