WIREFOX 16 CUS - 剥线工具
1212761

剥线工具,已按照客户规格进行了激光标记,用于4 - 16 mm2的电缆和导线,可自行调整,剥线长度最长可达18 mm,切割能力最高为:10 mm2柔性/1.5 mm2刚性,可更换剥线用刀片

产品详情









适配产品



优势

剥线长度限位可灵活调节,范围大
实用的整合式切线钳
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能