WIREFOX-MP VDE_DB
-
剥线工具
1212814
多功能剥线工具,用于从直径为8 ... 13 mm的电缆上移除护套以及用于横截面积为0.2 ... 10 mm2的电缆剥线,带多功能对角切割器,经过VDE 1000 V AC/1500 V DC认证测试,包装类型:带用于销售展示的支架(背卡)
产品详情
适配产品
优势
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能