实用信息
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
剥线工具
WIREFOX 16-1/SB - 备用刀具
WIREFOX 16-1/SB
-
备用刀具
1204944
备用刀具, 最小横截面: 6 mm
2
, 最大横截面: 16 mm
2
, 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
6 mm² ... 16 mm² (剥线范围)
切割区域
横截面范围AWG
10 ... 5 (剥线范围)
16 (切割区域)
尺寸
宽度
5.5 mm
长度
12 mm
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
1204944
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH312Y
产品关键代码
BH312Y
GTIN
4017918100155
单件重量(含包装)
8 g
单件重量(不含包装)
8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.523千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助