剥线工具
WIREFOX-D CX 6,35 - 剥线工具
WIREFOX-D CX 6,35
-
剥线工具
1212733
剥线工具,适用同轴电缆,RG 59和RG 6
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
剥线工具
应用
Koaxialkabel
压缩
HEX压接
产品属性
用于市售同轴电缆剥线
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
> 1.5 mm² ... 6 mm²
横截面范围AWG
16 ... 10
剥线长度
≤ 6.35 mm
尺寸
长度
83 mm
材料规格
颜色
黑色
电缆/电线
电缆外径
2.5 mm ... 6 mm
商业数据
订货号
1212733
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3122
产品关键代码
BH3122
GTIN
4046356857925
单件重量(含包装)
50.6 g
单件重量(不含包装)
50.6 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
精密剥线工具,适用于不同绝缘类型的多种导线和电缆
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助