剥线工具
WIREFOX ASI - 剥线工具
WIREFOX ASI
-
剥线工具
1212154
剥线钳, 用于AS接口扁平电缆,任意剥线长度均可满足
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
剥线工具
应用
标准
PUR
TPE
产品属性
自动调整机构
可更换的剥线刀片
任意剥线长度
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
> 0.5 mm² ... 1.5 mm² (剥线范围)
> 0 mm² (切割区域)
横截面范围AWG
20 ... 16 (剥线范围)
16 (切割区域)
剥线长度
100 mm
尺寸
宽度
25 mm
高度
102 mm
长度
166 mm
外部尺寸
外径
0 mm ... 1.9 mm
材料规格
颜色
黑色
电缆/电线
电缆外径
> 0 mm ... 1.9 mm
商业数据
订货号
1212154
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3121
产品关键代码
BH3121
GTIN
4046356454292
单件重量(含包装)
148.8 g
单件重量(不含包装)
148.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
12.97千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WIREFOX ASI/SB
-
备用刀具
1208076
WIREFOX ASI/SB
-
备用刀具
1208076
优势
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助