实用信息
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
工业人工智能
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
剥线工具
CYCLOPS - 剥线工具
CYCLOPS
-
剥线工具
1204481
剥线工具,用于0至11 mm直径的导线及电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
剥线工具
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
≤ 0.5 mm² ... 25 mm²
尺寸
长度
91 mm
材料规格
颜色
银色
电缆/电线
电缆外径
0 mm ... 11 mm
商业数据
订货号
1204481
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3123
产品关键代码
BH3123
GTIN
4017918018924
单件重量(含包装)
44.7 g
单件重量(不含包装)
44.7 g
原产地
GB
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.253千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助