实用信息
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
剥线工具
QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL - 剥线钳
QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL
-
剥线钳
1206214
剥线钳, 最小横截面: 6 mm
2
, 最大横截面: 16 mm
2
, 重量 125 g, 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
剥线工具
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
6 mm² ... 16 mm² (剥线范围)
16 mm² (切割区域)
尺寸
长度
180 mm
材料规格
颜色
黑色
电缆/电线
电缆外径
2.9 mm ... 4.2 mm
商业数据
订货号
1206214
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3121
产品关键代码
BH3121
GTIN
4017918387228
单件重量(含包装)
138 g
单件重量(不含包装)
138 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
7.391千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WIREFOX 16-1/SB
-
备用刀具
1204944
WIREFOX 16-1/SB
-
备用刀具
1204944
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助