剥线工具
QUICK WIREFOX 6 SC EM - 备用刀具
QUICK WIREFOX 6 SC EM
-
备用刀具
1208047
QUICK-WIREFOX剥线钳备用切线刀
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
尺寸
宽度
20 mm
长度
41 mm
商业数据
订货号
1208047
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH312Z
产品关键代码
BH312Z
GTIN
4017918951382
单件重量(含包装)
15.825 g
单件重量(不含包装)
19.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助