ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - 弹簧接地端子
3042162

弹簧接地端子, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

与COMBI系列的PIN/PIN型号形状及针距相同
只需简单地卡接到DIN导轨上便可实现无机械与电气故障的连接
ST ... PE满足所有IEC 60947-7-2标准的要求
针对轨道交通应用进行了测试