SP-H 2,5/ 1
-
插拔件
3210619
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 4 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 端子插头 |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 高度 | 15.8 mm |
| 深度 | 39 mm |
| 长度 | 15.8 mm |
| 针距 | 5.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 订货号 | 3210619 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE2144 |
| 产品关键代码 | BE2144 |
| GTIN | 4046356411448 |
| 单件重量(含包装) | 3.214 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.149 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
DF-SP-H 2,5 - 法兰盖板 3209824
-
DFS-SP-H 2,5 - 法兰盖板 3061431
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
优势
大面积的标识系统备选
实用的编码备选
针对轨道交通应用进行了测试