硬质合金铣刀,2条切割边,铣削宽度: 0.4 mm
CMS-GTM 0,4
- 硬质合金铣刀
CMS-GTM 0,4
- 硬质合金铣刀
5066748
P1 ENGRAVING CC1
- 附件
P1 ENGRAVING CC1
- 附件
5145591
替换连接电缆,用于抽吸装置和控制装置之间
CMS-P1-M/WIEL
- 料盒插件
CMS-P1-M/WIEL
- 料盒插件
5144929
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置3张 Wieland的纸,50、51、60、63、67、68、69或者80类型
CMS-VAC-W5
- 真空装置
CMS-VAC-W5
- 真空装置
5066612
吸尘器,抽吸能力: 7.4 m3/h,电机功率: 0.37 kW,工作电压: 230 V AC, 50 Hz
CMS-P1-M/WAGO WSB 4
- 料盒插件
CMS-P1-M/WAGO WSB 4
- 料盒插件
5144877
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置2张 WAGO WSB 4的标记条。
P1 ENGRAVING VC PLUG
- 附件
P1 ENGRAVING VC PLUG
- 附件
5145630
替换适配器,用于连接抽吸管和刻印主轴
CMS-PEN 0,50
- 标记笔
CMS-PEN 0,50
- 标记笔
5067831
标记笔,包括笔架、墨水罐、笔尖0.5 mm
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6
- 料盒插件
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6
- 料盒插件
5144783
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置1张 Weidmüller Multicard标记条SF 4-6
CMS-P1-M/MURR 401
- 料盒插件
CMS-P1-M/MURR 401
- 料盒插件
5144958
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置2张Murrplastik打印材料纸、KES、KLG、KMR、KPX、KSA、KSF、KSI、KSK、KS 15x17/27/49/67、KSO、KSS、KTE、KWI、SKS、WGO、KAB
优势
- PROJECT complete标识软件,轻松操作绘图仪
- USB和Centronics接口,实现快速调试
- 仅需四个按键即可完成操作,简单明了,使用方便
附带雕刻系统的绘图仪
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。