CMS-VAC-W5 - 真空装置
CMS-VAC-W5
-
真空装置
5066612
吸尘器,抽吸能力: 7.4 m
3
/h,电机功率: 0.37 kW,工作电压: 230 V AC, 50 Hz
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
5066612
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BGS12Y
产品关键代码
BGS12Y
GTIN
4017918097493
单件重量(含包装)
15,700 g
单件重量(不含包装)
15,700 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140191
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CMS-VAC-PL 3
-
真空夹模板
5066528
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助