CMS-GTGL 0,75
- 刻印工具
CMS-GTGL 0,75
- 刻印工具
5062726
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 0.75 mm
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 0.75 mm
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 1.5 mm
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:0.7 mm
真空夹板,包括橡胶垫、夹紧表面: 500 x 500 x 28 mm,颜色: 银色
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 1.0 mm
抽吸装置,适用于ENGRAVING UNIT和P1 ENGRAVING UNIT刻印系统
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置2张Murrplastik打印材料纸 KS4/12、4/18、4/23、4/30
铣刀分类箱,包括CMS-GTM 0.4 至 CMS-GTM 3.0,每类两只
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。