P1 UC-MAG 1
- 标签盒
P1 UC-MAG 1
- 标签盒
5146079
料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK,用于放置UC-TM...、UC-TMN...、UC-WMC 3,1...、UC-WMTBA...
料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK,用于放置UC-TM...、UC-TMN...、UC-WMC 3,1...、UC-WMTBA...
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。