PLOTMARK
- 贴标绘图仪
PLOTMARK
- 贴标绘图仪
0804499
标记绘图仪,适用于UC标识材料全系列和板式及条式材料。
标记绘图仪,适用于UC标识材料全系列和板式及条式材料。
塑料料仓,适用于CMS-P1绘图仪和PLOTMARK,用于放置板式材料,带有用于固定标签、薄膜和纸张的自粘垫,最大板式材料尺寸为DIN A4。
模板,采用CMS-P1-PLOTTER打印,用于安装UC-WMC 4.4...
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置30位ZB标记条
塑料料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK。用于放置26个扁平式快速标记条或ZBN标记条
料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK,用于放置:UC-WMCO...
模板,采用CMS-P1-PLOTTER打印,用于安装UC-WMC 7,5...
塑料料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK。用于放置22个快速标记条
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置2张扁平式标记纸
刻印单元, 重量: 7.6 kg, 长度: 0.35 m, 宽度: 250 mm
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。