塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置2张 WAGO WSB 5的标记条。
CMS-P1-M/WAGO WSB 5
- 料盒插件
CMS-P1-M/WAGO WSB 5
- 料盒插件
5144770
CMS-GRAV-BELT/KGS 1
- 备用驱动皮带
CMS-GRAV-BELT/KGS 1
- 备用驱动皮带
5063000
KGS 1的备用驱动皮带
CMS-P1-PLOTTER-CASE
- 箱
CMS-P1-PLOTTER-CASE
- 箱
5144631
CMS-P1 打印机设备箱,铝制框架圆角外形,可装全套打印机
P1 ENGRAVING PA
- 附件
P1 ENGRAVING PA
- 附件
5145656
绘图机配件,带刻印组件
CMS-GRAV-ZNH 15
- 附件
CMS-GRAV-ZNH 15
- 附件
5062988
深度调节套管适用于CMS-GRAV-PGS,材料: 抛光镀铬黄铜,开口内径: 11.5 mm,开口外径: 15 mm
CMS-P1-M/ENTRELEC RC
- 料盒插件
CMS-P1-M/ENTRELEC RC
- 料盒插件
5144932
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置2张 Entrelec打印材料纸,RC55-85、RC410-810、RTC610/810/1010
CMS-P1-M/LBHZ
- 料盒插件
CMS-P1-M/LBHZ
- 料盒插件
5144738
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置20条LBHZ 导线标记
CMS-GTG 1,5
- 刻印工具
CMS-GTG 1,5
- 刻印工具
5061882
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 1.5 mm
CMS-P1-WMU-ADAPTER
- 料盒插件
CMS-P1-WMU-ADAPTER
- 料盒插件
5144822
适用WMU纸盒的转接板,可使CMS-WMU模板与CMS-MCP 3的打印机一起使用
P1 ENGRAVING CONTROLLER
- 附件
P1 ENGRAVING CONTROLLER
- 附件
5145698
控制装置,适用于ENGRAVING UNIT和P1 ENGRAVING UNIT刻印系统
优势
- PROJECT complete标识软件,轻松操作绘图仪
- USB和Centronics接口,实现快速调试
- 仅需四个按键即可完成操作,简单明了,使用方便
附带雕刻系统的绘图仪
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。