PLCnext Engineer软件平台应用灵活,提供免费软件工具,将PLCnext Control相关的所有工程设计任务集成至同一工具中。该软件功能包括配置、根据IEC 61131-3标准进行编程、安全编程、可视化以及诊断,并可通过插件扩展额外的功能和接口。
PLCnext Engineer可调用高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。由此便于使用高级语言代码实现标准自动化。
Axioline F,数字量输入模块,功能安全,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,数字输入: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),24 V DC,连接技术: 2,3,4线,极端环境的机型,保护等级: IP20; 扩展的温度范围。