AXL F PSDO8/3 XC 1F - 安全模块
1369867

Axioline F,数字量输出模块,功能安全,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,数字输出: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),2 A,连接技术: 2,3线,保护等级: IP20

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准