模块设计用于Axioline F站内部。 在工业应用中用于采集标准热电偶发出的信号。 该模块支持符合DIN EN 60584-1和DIN 46710标准且线性电压在-100 mV至+100 mV的各种类型的热电偶。 它也提供-5 V至+5 V的输入电压。 可在此使用例如测量变送器对加热电流进行监控。 四个Pt 100输入(CJ1 ... CJ4)可分别用作传感器输入或外部冷端补偿。
AXL F UTH8 XC 1F
-
温度模块
2702464
Axioline F, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电偶或线性电压的8个输入,带1个输入,-5 V到+5 V),连接技术: 2芯(屏蔽,双绞线),本地总线传输速率: 100 Mbps,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
ATEX
认证ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122309114456_CN适配产品
优势
8个模拟输出通道,用于连接热电偶或从-100 mV至+100 mV的线性电压
1个模拟输出通道,用于连接-5 V至+5 V的电压
2线制连接技术连接的传感器
内部检测和冷端温度补偿(可进行参数设置)
可外部连接Pt 100冷端传感器
传感器特征曲线内部线性化,使用方便
公差低(K型号传感器一般为±0.01%)
高温度稳定性(一般为5 ppm/K)
抗电磁干扰能力高(A级)
“通道巡查”功能
储存设备铭牌
安装监控,通过各通道的诊断LED显示
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB