AXL F PSDI8/4 XC 1F
   - 
  安全模块
    
      1369866
      
      
    
  
      Axioline F,数字量输入模块,功能安全,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,数字输入: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),24 V DC,连接技术: 2,3,4线,极端环境的机型,保护等级: IP20
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准