模块设计用于Axioline F站内部。 M-Bus主站与标准M-Bus计量器之间的通信,符合EN 13757-2标准。
AXL F MA MBUS 1H
-
通信模块
1104545
Axioline F,M-Bus主站,接口 M-Bus,适用于连接M-Bus设备,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 54 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 输出缓冲 | 1 kByte |
| 数据位 | 8 |
| 输入缓冲 | 1 kByte |
| 停止位 | 1 |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| M-Bus | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 传输速度 | 300 bps ... 38400 bps (可参数化) |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| 输入地址区域 | 20 Byte |
| 输出地址区域 | 20 Byte |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 7 Byte |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
| 供货范围 | 包括总线基础模块和Axioline F连接器 |
| 特殊性质 | 适用于连接M-Bus设备 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 75 mA |
| 电位: 电源电压 (UI)的馈入 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 410 mA |
| 保护电路 | 电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) |
| 极性保护; 并联二极管;外部配5 A的熔断器 | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源(逻辑)/M-Bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/M-Bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: M-Bus/功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Axioline F插头 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
| 订货号 | 1104545 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHABA |
| 产品关键代码 | DRHABA |
| GTIN | 4055626970684 |
| 单件重量(含包装) | 175.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 124.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ba580af-d7e2-4874-b5a8-82e46a7fa782 |
适配产品
优势
仪表总线2线制接口最多可连接80台设备
传输速度最高可设置为38400 bps
通过PDI通道进行参数化
过程数据宽度:10个字
电子过载保护
储存设备铭牌