模块设计用于Axioline F站内部。 用于输出数字量信号。 输出具有防短路和防过载保护。
AXL F DO8/2 2A XC 1H
-
数字量模块
1035427
Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
8个数字量输出
24 V DC,2 A
2线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB