MAX100控制器本体自带14点输入10点输出,集成4路脉冲输出,DC 24V供电,支持CANopen、Modbus TCP、Modbus RTU 、 Modbus ASCII等多种通信协议。支持本体扩展和左右两侧扩展,模块化的设计和丰富的IO模块,外加标准的IEC61131-3的编程软件使得控制更为简单。
符合IEC 61131标准的经典控制技术
想要根据IEC 61131-3标准编程?菲尼克斯电气可提供所有性能等级的经典控制技术,以满足您的各种要求。我们的控制器可用于例如机械和系统制造、可再生能源或汽车制造等各种应用。我们的控制器产品组合可以适配的I/O搭配使用,或者选择紧凑型控制器以获得最高的性能。
Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。
Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。
Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。
Axio控制用于Axioline I/O的直接开环控制。带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。还带有插拔式连接器和标记板。
高可用性远程现场控制器,带冗余功能,3 x 10/100以太网,PROFINET控制器,IP20防护等级,插拔式参数化存储器
Axiocontrol用于直接控制Axioline I/O。带2个以太网接口、扩展温度范围和编程选项,符合IEC 61131-3的要求。还带有连接器插头和标记区域。
Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。
MAX100控制器本体自带14点输入10点继电器输出, DC 24V供电,支持CANopen、Modbus TCP、Modbus RTU 、 Modbus ASCII等多种通信协议。支持本体扩展和左右两侧扩展,模块化的设计和丰富的IO模块,外加标准的IEC61131-3的编程软件使得控制更为简单。
MAX100控制器本体自带14点输入10点继电器输出, AC 220V供电,支持CANopen、Modbus TCP、Modbus RTU 、 Modbus ASCII等多种通信协议。支持本体扩展和左右两侧扩展,模块化的设计和丰富的IO模块,外加标准的IEC61131-3的编程软件使得控制更为简单。
符合IEC 61131标准的控制技术优势
-
集成可自由编程的Web服务器以及各种接口和协议,
确保通信顺畅 - 采用牢固壳体和抗电磁干扰型电子产品,使用寿命更长
- PLC可通过大量适配I/O模块扩展,灵活性和可扩展性高
- 快速响应的全球服务和支持,有效提高系统可用性
新产品
Axiocontrol系列控制器
坚固耐用的快速控制器
Axiocontrol (AXC) 系列控制器性能卓越且便于操作,可用于恶劣的工业环境。该系列PLC具备坚固壳体和卓越的电磁兼容性。此外,该产品内置不间断电源,大大提高了安全性。
配合Axioline Smart Element和Axioline F I/O系统,采用直接总线连接的Axiocontrol控制器可实现较高速度。
AXC 1050还提供宽温型号产品,适用于极端环境。
高性能等级的PLC,确保冗余安全性
高性能PLC,卓越的冗余安全性
RFC(远程现场控制器)系列功能强大的PLC具有诊断显示功能,方便用户读取有关控制系统和现场总线系统的状态消息。产品采用高性能处理器,可高速处理复杂的自动化任务。
菲尼克斯电气PROFINET冗余PLC可确保自动化系统连续运行。高性能PLC采用AutoSync技术,自动建立冗余系统。
通过安全PLC可将安全等级高达SIL 3的安全功能集成至现有系统。使用PROFIsafe可减轻布线工作量,缩短安装时间。
带本地I/O模块的Inline PLC
PLC和I/O系统,灵活实现高成本效益的自动化
Inline控制器 (ILC) 是菲尼克斯电气PLC系列中的标杆性产品。 产品支持所有的通用通信路径,如以太网、蜂窝通信等。此外,控制器还能通过Inline I/O模块轻松实现扩展,并通过内置Web服务器确保通信质量。
由于支持PROFINET设备功能,控制器可轻松集成至现有PROFINET网络中。
PLC编程软件符合IEC 61131标准,实现安全功能和Simulink集成,适于多种应用
符合IEC 61131-3标准的编程软件
无论是用于执行明确任务的基础PLC还是用于执行复杂系统自动化的高性能控制器,菲尼克斯电气都能提供合适的编程软件。使用PC Worx编程软件可进行符合IEC 61131-3标准的编程,执行现场总线配置和系统诊断功能。如需快速实现自动化,还可使用菲尼克斯电气免费提供的PC Worx Express软件。使用SafetyProg可将PLC转换为安全控制器,使用PC Worx Target for Simulink可集成Matlab Simulink功能。