AXL SE FSDO4/2 2A - 安全模块
1090205

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements,数字量输出模块,功能安全,Failsafe over EtherCAT®,安全数字输出: 2 (双通道分配),4 (单通道分配),24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

安全等级可达SIL 3,符合EN 61508标准
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
用于单通道分配的4个安全输出
用于双通道分配的2个安全输出