该模块是一个Axioline F I/O模块,可用于Axioline F模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline F本地总线上,将I/O数据传输至Axioline F控制器或总线耦合器,构成站头。 支持HART的模拟量输入I/O模块可从现场I/O模块收集模拟量输入和HART数据,并通过Axioline F本地总线将此信息传输到控制器/总线耦合器。 无源模拟量输入模块可连接多达八个启用HART的有源模拟量输入信号。
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
模拟量模块
1215394
Axioline F, 模拟输入模块, 无源模拟量输入: 8 (HART),0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,极端环境的机型,HART功能,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
认证ID: E196811UL认证
认证ID: E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2334X适配产品
优势
无源模拟量输入模块
可接收多达八个启用了HART的有源模拟量输入信号的电力
周期性访问PV、SV、TV、QV和回路电流
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)