模块设计用于Axioline F站内部。 这个计数器模块可以采集和处理来自传感器的快速脉冲序列。 模块有两个计数器通道。对于每一个通道,模块有一个计数器输入(源)、一个控制输入(门)、一个计数方向输入(方向)和两个可参数设置输出。 可在四种操作模式下操作模块:事件计数、频率测量、时间测量、速度测量。
AXL F CNT2 1H
-
功能模块
1028066
Axioline F, 功能模块, 计数器输入; 计数器输入: 2; 数字输入: 6, 24 V DC; 数字输出: 4, 24 V DC; 本地总线传输速率: 100 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline F连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
2 个计数器输入
最大输入频率:200 kHz
32位计数器(增减式)
根据比较值,控制每个通道的2个输出
使用硬件或软件门实现计数器控制
单次计数或周期计数
储存设备铭牌