固定式连接器

固定式连接器

固定式连接器可将信号、数据和动力轻松安全地传输至印刷电路板。它们不仅适用于各行各业的众多领域应用,也可用于工业4.0应用场合。我们适用于XS至XXL产品系列的COMBICON产品范围可提供公制及英制针距,包括2.5 mm针距的微型端子底座到20 mm针距的电源模块接线端子。

Go to Product Detail Page for item 1729021
MKDSN 1,5/ 3 - PCB端子
MKDSN 1,5/ 3 - PCB端子
1729021

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDSN 1,5, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1790513
FFKDSA1/H1-7,62 - PCB端子
FFKDSA1/H1-7,62 - PCB端子
1790513

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: FFKDS(A)/H1, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 用于端接自定义分组模块的端板。

Go to Product Detail Page for item 1727036
MKDS 1/ 4-3,81 - PCB端子
MKDS 1/ 4-3,81 - PCB端子
1727036

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: MKDS 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 适用于CAT5

Go to Product Detail Page for item 1714984
MKDS 5/ 3-9,5 - PCB端子
MKDS 5/ 3-9,5 - PCB端子
1714984

印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDS 5, 针距: 9.52 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

Go to Product Detail Page for item 1727023
MKDS 1/ 3-3,81 - PCB端子
MKDS 1/ 3-3,81 - PCB端子
1727023

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDS 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1717729
GMKDS 1,5/ 2-7,62 - PCB端子
GMKDS 1,5/ 2-7,62 - PCB端子
1717729

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: GMKDS 1,5, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

Go to Product Detail Page for item 1729018
MKDSN 1,5/ 2 - PCB端子
MKDSN 1,5/ 2 - PCB端子
1729018

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDSN 1,5, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1888687
MKDSN 2,5/ 2-5,08 - PCB端子
MKDSN 2,5/ 2-5,08 - PCB端子
1888687

印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDSN 2,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

Go to Product Detail Page for item 1725041
MKKDS 1,5/ 3-5,08 - PCB端子
MKKDS 1,5/ 3-5,08 - PCB端子
1725041

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 6, 行数: 2, 每行位数: 3, 产品系列: MKKDS 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

Go to Product Detail Page for item 1705472
SMKDS 2,5/ 3-5,08 - PCB端子
SMKDS 2,5/ 3-5,08 - PCB端子
1705472

印制电路板终端, 额定电流: 20 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: SMKDS 2,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 50 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

主要特点

  • 紧凑型设计:固定式连接器外形小巧,可实现便捷接线,应用广泛
  • 轻松集成至设备正面:经济型穿板式连接器采用统一设计和平端壳体
  • 过程优化型包装:依托针对自动化设备优化的盘卷式、管式和托盘包装,降低产品生产时间和过程成本
  • 多排布线:配备斜面出线口的连接器可显著提高PCB接线密度
  • 集成测试孔:无需拆除接线或其他附件即可便捷测量

主要特点总览

菲尼克斯电气提供适合各类应用的固定式连接器。产品组合种类丰富,优势众多。

固定式连接器

导线横截面 0.14 mm² (AWG 26) 到95 mm² (AWG 3/0)
电流 可达232 A (IEC)/200 A (UL B,C)
电压 可达1,000 V (IEC)/600 V (UL B,C)
连接技术 不同接线方向的螺钉、弹簧和快速免剥线等连接方式
厚度 2.5至20mm
焊接工艺 波峰焊、THR和SMT焊接工艺
在PC机上使用固定式连接器选型软件的人员

固定式连接器选型软件

按需打造基于标准产品的固定式连接器。我们提供不同颜色、标识和编码的产品组合任您选择。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

捧着土壤、植物和菲尼克斯电气产品的双手

生物基产品

菲尼克斯电气为实现美好未来开发技术和解决方案。气候保护和二氧化碳等环境排放是我们可持续发展战略的核心切入点。例如,我们正将初始系列产品改为采用生物基塑料。

SPE固定式连接器应用

有关使用传统PCB连接技术进行数据传输的白皮书 面向工业应用的经济耐用型数据连接

可靠的高性能数据传输在工业通信中变得越来越重要。RJ45和M12等标准化连接器虽应用广泛,但有限空间和严苛的机械要求往往需要替代解决方案。固定式连接器在此方面可发挥作用。但信号完整性、传输速度和电磁兼容性又该如何处理?了解有关基础知识、影响因素和实用技巧的更多信息。

新产品

弯头SPTA-THR 2,5系列THR固定式连接器

弯头THR固定式连接器,接线容量达2.5 mm²

采用直插式弹簧连接,实现快速接线

SPTA-THR 2,5系列固定式连接器新增支持回流焊的弯头型号产品,适用于自动化装配。该系列产品采用斜面式接线,特别适合PCB板上多排布线的方案。

主要特点

  • 额定电流可达32 A
  • 额定电压可达400 V
  • 接线容量:0.2 mm²到4 mm²
  • 针距:5.0 mm
  • 2到12位
  • 盒装或盘卷式包装

优势

  • 免工具直插式弹簧连接,节省时间
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 斜面式接线可实现PCB板上的多排布线
  • 适用于SMT焊接工艺

COMBICON全系列产品 选择适合各类应用的固定式连接器。菲尼克斯电气推出个性化产品系列,涵盖XS系列微型接线端子以及XXL系列电源接线端子。

XS系列固定式连接器
S系列固定式连接器
M系列固定式连接器
L系列固定式连接器
XL系列固定式连接器
XXL系列固定式连接器
XS系列固定式连接器

主要特点

  • 针距2.5到3.81 mm
  • 提供螺钉、弹簧和快速免剥线等连接方式
  • 组装:波峰焊、THR和SMT焊接
  • 多种接线和解锁方向
  • 集成TWIN连接和测试接口的型号

S系列固定式连接器

主要特点

  • 针距3.5到7.62 mm
  • 螺钉连接和弹簧连接
  • 组装:波峰焊、THR和SMT焊接
  • 多种接线和解锁方向以及多层型号
  • 集成TWIN连接、测试接口和具备防爆认证的型号

M系列固定式连接器

主要特点

  • 针距5.0到7.62 mm
  • 螺钉连接和弹簧连接
  • 组装:波峰焊和THR焊接
  • 多种接线和解锁方向以及多层型号
  • 集成TWIN连接、测试接口和具备防爆认证的型号
  • 采用螺钉和弹簧连接技术的相同外形接线端子

L系列固定式连接器

主要特点

  • 针距6.35到12.7 mm
  • 螺钉连接和弹簧连接
  • 组装:THR焊接
  • 多种接线和解锁方向
  • 集成测试接口的型号
  • 采用螺钉和弹簧连接技术的相同外形接线端子

XL系列固定式连接器

主要特点

  • 针距10.15到15 mm
  • 螺钉连接和弹簧连接
  • 组装:THR焊接
  • 多种接线和解锁方向
  • 集成测试接口的型号
  • 采用螺钉和弹簧连接技术的相同外形接线端子

XXL系列固定式连接器

主要特点

  • 针距17.5到20 mm
  • 采用螺钉连接技术
  • 组装:THR焊接
  • 集成测试接口的型号

用于工业4.0的TWIN型固定式连接器

同一形状的TWIN型固定式连接器具备相同尺寸和引脚配置,可满足工业4.0的灵活需求和设备设计。接线端子提供螺钉或弹簧两种连接方式,尤为适合物联网设备设计。

低安装高度的SPTAF 1系列固定式连接器

凭借其较低的安装高度,SPTAF 1固定式连接器是楼宇技术和和扁平模块的理想选择。该连接器配有45度接线槽和多种助拔按钮,轻松实现快速安装。同时连接器采用直插式技术,可将线径达AWG 16的刚性和柔性导线可靠有效地连接至PCB上。

电子文档
全系列产品一览

欢迎阅读超过500页的电子产品目录,详细了解种类齐全的COMBICON产品组合。该系列产品为应用的信号和数据传输提供合适连接技术。

打开电子目录
各类固定式连接器、插拔式连接器和大电流穿墙端子

应用范围广泛 固定式连接器支持多种连接方式,应用广泛。其中包括:

采用PCB连接技术的变频器
采用PCB连接技术的控制器
采用PCB连接技术的电源
采用PCB连接技术的信号转换器
采用PCB连接技术的总线耦合器
PCB上的LED
烟雾和火灾报警器
采用PCB连接技术的通信设备
楼宇自动化控制器
采用PCB连接技术和SUNCLIX连接器的光伏逆变器
通过PCB连接技术实现远程监控
采用PCB连接技术的家用充电站
采用PCB连接技术的流量计

连接技术

该产品系列支持多种连接技术, 从成熟的螺钉连接、IDC速连到创新型直插式技术均有涵盖。以下基础型连接方法均可用于应用。

带夹线体的螺钉连接
带操作杆的直插式连接示例图
IDC快速免剥线连接示例图
带夹线体的螺钉连接

螺钉连接无需维护,支持多导线连接,可大幅提高灵活度和承载能力。带导线防护的连接特别适合半工业应用,如楼宇自动化、安全技术或电信领域。带夹线体的连接则尤为适合需高连接可靠性的工业应用。正面螺钉连接十分适用于窄型设备前端和PCB支架。

有关螺钉连接的更多信息
带操作杆的直插式连接示例图

在弹簧连接方面,菲尼克斯电气可提供采用直插式弹簧连接、带操作杆的直插式连接、回拉式弹簧连接、SUNXCLIX弹簧连接及T-LOX快速连接的连接产品。该连接方法操作简便,可节省设备制造商安装时间。其所采用的弹簧接触元件将确保连接抗振。

有关弹簧连接的更多信息
IDC快速免剥线连接示例图

IDC快速免剥线连接无需导线预处理,省时省力。这种连接法使用刀片切开绝缘层,确保了导线和刀片之间可靠的电气连接。

有关快速免剥线连接的更多信息

安装方式

固定式连接器可通过多种方式安装至PCB上。其中包括波峰焊、THR焊接(通孔回流焊)和SMT焊接(表面贴装技术)。由此即可实现PCB板的高效组装与可靠加工。

波峰焊工艺示例图解
表面安装技术示例图解
通孔回流焊示例图解
波峰焊工艺示例图解

波峰焊是制造配有通孔元件电子模块的常用焊接工艺。这种焊接工艺的特点是焊针穿过PCB板焊接到PCB底部。

各类安装和焊接工艺一览
表面安装技术示例图解

表面贴装技术 (SMT) 用于表面贴装元件。这些元件贴装到PCB板表面的锡膏上,并通过回流焊进行焊接。该工艺要求使用配套的表贴器件。

各类安装和焊接工艺一览
通孔回流焊示例图解

通孔回流焊 (THR) 确保耐高温材料的通孔式元件完全集成到SMT处理工艺中。在该过程中,通孔插针组装至中间填充锡膏的钻孔,随后通过回流焊进行焊接。

各类安装和焊接工艺一览