大电流穿墙端子

大电流穿墙端子,穿过壳壁传输大电流

菲尼克斯电气穿板式接线端子可穿过厚度为1 mm至6 mm的壁板传输大电流和高电压。采用不同的连接方法,它们可为导线连接提供极大的灵活性。穿板式接线端子适用于各种安装位置,是实现可靠连接技术和简单安装的理想解决方案。

Go to Product Detail Page for item 3073445
UWV 25 - 穿墙端子
UWV 25 - 穿墙端子
3073445

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 101 A, 横截面: 6 mm2 - 35 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 15 mm, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3073461
UW 10-POT - 穿墙端子
UW 10-POT - 穿墙端子
3073461

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 57 A, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3073351
UW 16/S - 穿墙端子
UW 16/S - 穿墙端子
3073351

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 6 mm2 - 25 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 12.1 mm, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3073432
UWV 16/S - 穿墙端子
UWV 16/S - 穿墙端子
3073432

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 6 mm2 - 25 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 12.1 mm, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3073487
UW 16-POT - 穿墙端子
UW 16-POT - 穿墙端子
3073487

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 6 mm2 - 25 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 12 mm, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3073571
UWV 25-POT/S - 穿墙端子
UWV 25-POT/S - 穿墙端子
3073571

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 101 A, 横截面: 6 mm2 - 35 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 15 mm, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3073474
UW 10-POT/S - 穿墙端子
UW 10-POT/S - 穿墙端子
3073474

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 57 A, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

主要特点

  • 轻松安装:接线端子的内外部元件无需工具即可穿过壳壁相互卡接
  • 轻松标识:壳体配有标识槽,安装和维护更便捷
  • 便捷构建模块:使用带安全销的单位穿板式接线端子即可构建预组装模块
  • 螺钉或法兰固定:可灵活选择设备内外部的固定方式,适用于机械负载较高的应用
  • 低密度密封元件亦可确保有效密封:塑封接线端子专为满足封装设备要求而设计

主要特点总览

菲尼克斯电气的穿板式接线端子获UL认证,能安全可靠地穿过壁板传输大电流。产品支持多种安装方式和连接技术,功能便捷,为设备制造商带来更高自由度。客户总能找到符合应用需求的设备连接技术。

大电流穿墙端子

接线容量 4 mm² (AWG 10) 到95 mm² (AWG 3/0)
电流 可达232 A (IEC)/230 A (UL B,C)
电压 可达1000 V (IEC)/600 V (UL B,C)
连接方式 不同连接方向的螺钉、弹簧和T-LOX连接
壁厚 1至6mm
平板电脑上正在使用的大电流穿墙端子选型软件

大电流穿墙端子选型软件

使用标准产品构建个性化大电流穿墙端子。在端子排列、附件和打印方面,具有大量定制选项。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

采用T-LOX连接技术的大电流穿墙端子

了解TW 50和TW 95系列穿板式接线端子概况。T-LOX连接技术支持可靠、便捷地连接线径25到95 mm²的导线。

大电流设备连接器

大电流设备连接器

使用固定式连接器和穿板式接线端子,即可快速、简单、安全地连接大电流。产品可显著提升规划自由度,实现灵活的穿壳壁连接。

电子文档
全系列产品一览

欢迎阅读超过500页的电子产品目录,详细了解种类齐全的COMBICON产品组合。该系列产品为应用的信号和数据传输提供合适连接技术。

打开电子目录
各类固定式连接器、插拔式连接器和大电流穿墙端子

适用于穿板式接线端子的各类连接技术 菲尼克斯电气的大电流穿墙端子系列支持多种连接方式,如国际通用的螺钉连接或创新型速连技术。连接方式任君选择。

带夹线体的螺钉连接示例图解
直插式弹簧连接示例图解
Push-lock直插式连接示例图
T-LOX连接示例图
带夹线体的螺钉连接示例图解

带夹线体的螺钉连接十分常用,通行全球,适合需高连接可靠性的工业应用。无论导线线径多大,螺钉连接均可确保每个接线位都具备高接触压力。

有关螺钉连接的更多信息
直插式弹簧连接示例图解

通过直插式弹簧连接技术,无需工具即可将刚性导线或带冷压头的导线直接插入接线点。直插式连接的特殊弹簧设计可轻松连接带冷压头、线径达0.34 mm²以上的导线。

有关直插式弹簧连接的更多信息
Push-lock直插式连接示例图

使用Push-Lock直插式弹簧连接,无需工具即可轻松连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线。将导线直接插入打开的接线点,转动操作杆,Push-lock直插式弹簧将导线压紧。此外,采用直插式连接技术可将导线直接插入闭合的接线点。

有关Push-Lock直插式连接的更多信息
T-LOX连接示例图

T-LOX快速连接技术可轻松连接大线径导线。其操作原理是通过弹簧产生给定的压紧力。导线可以轻松转入接线点中。

有关T-LOX连接的更多信息

轻松安装至设备面板 穿板式接线端子的稳定性取决于其安装方式。欲安装牢固,穿板式接线端子可卡接至面板开口,无需工具辅助。在机械应力较高的状况下,根据具体设备设计,亦可选择安装UW和PW系列的接线端子。

穿过面板卡接大电流穿墙端子
大电流穿墙端子的螺钉固定
大电流穿墙端子法兰固定
穿过面板卡接大电流穿墙端子

该接线端子由内部和外部元件构成。无需使用任何工具即可轻松将导线穿过壳体面板使其卡接在一起。不管面板有多厚,该产品的精确导线卡接机制能够确保导线牢牢卡紧。

有关安装方式的更多信息
大电流穿墙端子的螺钉固定

对于机械应力持续增大的应用,可在设备内部采用螺钉加固。

有关安装方式的更多信息
大电流穿墙端子法兰固定

对于机械应力持续增大的应用,可在设备外部采用法兰加固。

有关安装方式的更多信息

应用范围广泛 大电流穿墙端子可在以下应用中打造紧凑型接线解决方案:

电源
变频器
电源滤波器
驱动系统
光伏逆变器