PWO 4-POT-SCM/S - 穿墙端子
3056925

横截面 4 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 直插式弹簧连接, 滑插连接技术, 位数: 1, 负载电流: 18 A, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 45 °, 宽度: 8.1 mm, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用
即使是低粘度模塑化合物也能可靠密封