EB 1/3/5-8 - 插拔式桥接件
EB 1/3/5-8
-
插拔式桥接件
3072341
插拔式桥接件, 针距: 16.4 mm, 位数: 3, 引脚分配: 1,3,5, 长度: 24 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
3
针距
16.4 mm
电位
1
尺寸
宽度
39 mm
高度
24 mm
深度
3.3 mm
长度
24 mm
针距
16.4 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
绝缘材料
PA
机械特性
技术数据
引脚分配
1, 3, 5
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3072341
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4055626176031
单件重量(含包装)
4.89 g
单件重量(不含包装)
4.89 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.149千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助