实用信息
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
EB 2- 8 - 插拔式桥接件
EB 2- 8
-
插拔式桥接件
0202154
插拔式桥接件, 针距: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
8 mm
尺寸
针距
8 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
Cu
绝缘材料
PVC
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0202154
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918097936
单件重量(含包装)
2.18 g
单件重量(不含包装)
2.095 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.056千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助