PTT 1,5/S-L/MT BU - 刀闸分断接线端子
3210342

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 9 A, 第一和第二层, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
操作杆式分断刀闸,可方便地分断电路
采用颜色高亮标记,可清楚识别分断点