CHARX T2M3SO12-4P - 充电桩充电插座
1737449

CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,Gen 3,可单独提供用于AC和通信的单线,见附件,长度: 0 m,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,M5螺纹,外壳: 黑色,无单线,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,IEC 62196-2

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

系统支持个性化配置,现亦可灵活选择执行器位置
轻松安装,现可直接安装到印刷电路板上或使用直插式连接电缆的传统方式
模塑接点,可抗侧向力并且防水防尘
兼容CHARX contact modular系列的所有保护盖和盖板
注塑端子,可防水防尘
相较上一代产品,可节约达38%的空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产