交流充电枪
EV-LABEL-C-SO - 标签
EV-LABEL-C-SO
-
标签
1315521
CHARX connect,标签,附件,适用于2型交流电充电桩充电插座和2型交流电充电桩充电插头,DIN EN 17186
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
自粘式标识
产品系列
CHARX connect
型号
附件
标识
C标识,符合DIN EN 17186标准
定制型
根据客户要求提供
材料规格
颜色 (标签)
黑色 (9005)
标识材料 (标签)
PVC
标准和规范
标准
标准/规程
DIN EN 17186
商业数据
订货号
1315521
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
XWBFYY
产品关键代码
XWBFYY
GTIN
4063151585389
单件重量(含包装)
21.9 g
单件重量(不含包装)
10.25 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144792
ECLASS-15.0
27144792
ETIM
ETIM 10.0
EC002884
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500