EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - 锁紧装置
1300179

CHARX connect modular,2类,GB/T,锁紧装置,附件,一端连接的单芯线,长度: 0.5 m,电子锁: 12 V,3芯,带单芯线,带支架,用于插头插入时锁定CHARX connect modular充电桩充电插座,IEC 61851-1

产品详情








适配产品


优势

充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间