CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - 用于充电桩充电插座的电缆套件
1737286

CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,Gen 3,附件,单线,长度: 0.3 m,插拔式安装,一侧带针式接点,带温度传感器,与电动汽车充电站(EVSE)处的2类充电桩充电插座兼容,IEC 62196-2

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品



优势

温度传感器可防止过热
采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
统一并且节省安装空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产