充电桩充电插座,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
IECEE-CB方案
认证ID: DE 3 - D0053| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||
CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,Gen 3,无单线,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,M5螺纹,外壳: 黑色,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,IEC 62196-2
充电桩充电插座,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||