CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - 用于充电桩充电插座的电缆套件
1737276

CHARX connect modular Gen 3,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,20 A , 480 V AC,附件,单线,长度: 0.7 m,插拔式安装,一侧带针式接点,与电动汽车充电站(EVSE)处的2类充电桩充电插座兼容,IEC 62196-2

产品详情








适配产品



优势

采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
统一并且节省安装空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产