一端带针式接点的电缆,用于连接充电桩充电插座,用于以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,安装在电动汽车充电站 (EVSE) 中
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M
-
用于充电桩充电插座的电缆套件
1737283
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,Gen 3,附件,单线,长度: 0.3 m,插拔式安装,一侧带针式接点,与电动汽车充电站(EVSE)处的2类充电桩充电插座兼容,IEC 62196-2
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
统一并且节省安装空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产