可自动关闭的充电桩插座保护盖
EV-T2SOC-B
-
保护盖
1164293
CHARX connect modular,2类,保护盖,基础型,附件,正方形,板前安装,M5螺纹,带自锁机构,安装在充电桩充电插座上,压印的PHOENIX CONTACT标识,IEC 62196-2
设备
产品详情
适配产品
优势
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可定制品牌徽标,支持个性化品牌设计
可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏