EV-T2SOCR-B-WL-C - 保护盖
1527521

CHARX connect modular,2类,保护盖,基础型,附件,圆形,板前安装,M5螺纹,带自锁机构,带C标识,安装在充电桩充电插座上,符合DIN EN 17186标准的激光刻印C标识,IEC 62196-2

产品详情








适配产品



优势

基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可定制品牌徽标,支持个性化品牌设计
可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏