可自动关闭的充电桩插座保护盖
EV-T2SOC-B-C
-
保护盖
1463745
CHARX connect modular,2类,保护盖,基础型,附件,正方形,板前安装,M5螺纹,带自锁机构,带C标识,安装在充电桩充电插座上,菲尼克斯电气下方有激光标识C,符合DIN EN 17186标准,IEC 62196-2
产品详情
适配产品
优势
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可定制品牌徽标,支持个性化品牌设计
可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏