M23-00000008003S-SIG
-
圆形连接器的壳体
1554100
电缆连接器,系列:M23 PRO Signal,直头,适用于ONECLICK速连技术系统,屏蔽:是,注意:只能与附件中列出的插芯结合使用;安全注意事项和安装说明请参见参考产品1629165(压接式)或 1342206(焊接式)
产品详情
订货信息: | 单独订购插芯 |
产品类型 | 圆形连接器外壳 |
系列 | M23 PRO Signal |
应用 | 信号 |
屏蔽 | 有 |
Pg螺钉连接 | 无 |
标识材料 开槽连接块 | FKM |
类型 | 直头 |
外壳 | |
型号 | 电缆连接器外壳 |
螺纹类型 | M23 |
类型 | 直头 |
锁紧方式 | ONECLICK快速锁紧机制 |
Pg螺钉连接 | 无 |
材料 (外壳) | GD-Zn |
保护等级 (插拔式) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
密封件 | |
电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
密封材料 | FKM |
机械参数 | |
插/拔周期 | 100 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线) |
海拔 | 2000 m |
订货号 | 1554100 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABRBHU |
产品关键代码 | ABRABE |
GTIN | 4067923032743 |
单件重量(含包装) | 96 g |
单件重量(不含包装) | 96 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
M23-12P1N8A0000 - 插芯 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - 插芯 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - 插芯 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - 插芯 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - 插芯 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - 插芯 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - 插芯 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - 插芯 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - 插芯 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - 插芯 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - 插芯 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - 插芯 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - 插芯 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - 塑料保护盖 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - 塑料保护盖 1055745
-
SF-Z0028 - 扭矩螺丝刀 1607456
-
SF-Z0027 - 钩状扳手 1607455
-
RC-06P1N120000X - 插芯 1240320
-
RC-06S1N120000X - 插芯 1240393
-
RC-07P1N120000X - 插芯 1240471
-
RC-07S1N120000X - 插芯 1240512
-
RC-09P1N120000X - 插芯 1240549
-
RC-09P2N120000X - 插芯 1240627
-
RC-09S1N120000X - 插芯 1240639
-
RC-09S2N120000X - 插芯 1240713
-
RC-12P1N120000X - 插芯 1240736
-
RC-12P2N120000X - 插芯 1240884
-
RC-12S1N120000X - 插芯 1240950
-
RC-12S2N120000X - 插芯 1241095
-
RC-17P1N120000X - 插芯 1241304
-
RC-17P2N120000X - 插芯 1241388
-
RC-17S1N120000X - 插芯 1241391
-
RC-17S2N120000X - 插芯 1241463
-
RC-19P1N120000X - 插芯 1241466
-
RC-19S1N120000X - 插芯 1241521