HMI —— 触控面板和Web面板

触控面板和Web面板

高效自动化要求正确的可视化系统。我们的触控面板已集成Visu+运行时并且Web面板配备适合HTML5应用的开放式浏览器,可简化您的自动化解决方案的操作和监控。您可以从直观的用户引导和极高的有效性中获益。我们可为您提供合适的人机界面 (HMI),是您应用的理想用户界面。

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - Web面板
12IN SID121 - Web面板
1562358

Web面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (投射式电容(PCAP)),1280 x 800 像素 (WXGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1个以太网接口 ( 10/100/1000 Mbps),RJ45, Yocto/Linux®, QT浏览器, 不带总线系统。

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Web面板
BWP 2043W - Web面板
1060549

Web面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻),480 x 272 像素 (WQVGA),1670万种颜色, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Yocto/Linux®, QT浏览器, 不带总线系统。

人机界面 (HMI) 的优势

  • 各个型号和性能等级的HMI使用同一版本的软件,可轻松扩展
  • 预组态硬件和预安装软件,操作简便
  • 预装驱动程序,灵活连接控制器
  • 采用服务器端—客户端结构和Web连接,可实现高效多用户操作
  • 开放式网络标准,确保兼容任何Web服务器
  • 采用COMPLETE line系统,实现持续的规划和记录

新产品

Rugged WP 6000系列
提供多种显示器尺寸的VL3 FPM
采用先进处理器技术的紧凑型面板式PC机

耐用型Web面板

适用于恶劣环境

全新Rugged WP 6000系列推出耐用型Web面板,适用于恶劣环境。产品具有宽温范围、抗冲击强度高、阳光直射下仍可读取等特点,是恶劣户外工作应用的理想选择。

主要特点

  • 宽温范围 (-30°C … +65°C)
  • 高抗冲击强度 (40g) 和高抗振性能 (5g)
  • 显示器可在阳光直射下阅读,具有紫外线和红外线防护功能
  • PCAP触摸屏反应灵敏,尺寸从7"到15.6"不等
  • 集成运动和环境光传感器

优势

  • 恶劣环境专用耐用型组件:3 mm厚玻璃、大型散热片和增强型壳体
  • 开放式设计,可用于任意第三方系统
  • 允许戴手套操作,适用于潮湿环境
  • 基于HTML5或浏览器可视化的理想之选

平板触控显示器

适用于工业

菲尼克斯电气推出VL3 FPM平板显示器,丰富了VL3面板式PC机产品系列。此款显示器兼具VL3 PPC与xP 6000 HMI的外观、手感和机械特性,相较于BL FPM系列显示器,接口类型更丰富。

主要特点

  • 多种显示器尺寸可选
  • 外观与xP 6000 HMI面板和VL3面板式PC机相同
  • 机械特性与xP 6000 HMI面板和VL3面板式PC机相同
  • 安装灵活,可带或不带控制柜
  • 接口类型更丰富

优势

  • 外观和开口尺寸与TP 6000/WP 6000 HMI及VL3面板式PC机相同
  • 接口类型更丰富,包括2个USB输出,可选配VGA、DP或HDMI信号
  • 允许戴手套操作,适用于潮湿环境

紧凑型面板式PC机

选用先进处理器技术

VL3面板式PC机产品组合,新增VL3 PPCS型号产品。VL3 PPCS兼具xP 6000 HMI的外观手感和机械特性、VL3 UPC的技术、采用Intel x6000处理器的紧凑型嵌入式PC机,以及业界先进的扩展功能。

主要特点

  • 采用长期供货的Atom® x6000系列处理器 (Elkhart Lake)
  • 六种固定配置和一种可配置产品
  • 支持灵活扩展,如第二个COM端口、无线LAN、以太网扩展和4G/LTE移动连接
  • 支持Windows 11

优势

  • 硬件平台技术先进,性能和存储容量均可扩展
  • 采用先进的可扩展Elkhart Lake处理器技术,在单个紧凑型设备中实现强大系统性能
  • 具备与xP 6000 HMI相同的触感和机械特性
  • 连接能力出色,支持同时与各类网络和I/O设备通信

内置Visu+软件的控制面板

触控面板 用于操作和监测机器与系统的高性能触控面板

使用内置的Visu+软件,可设计复杂的用户界面,并能借助预装驱动程序灵活连接各种第三方控制系统,优势明显。控制面板有多种显示屏尺寸和屏幕格式可供选择。

体验触控面板6000人机界面带来的卓越系统设计

内置HTML5浏览器的控制面板

Web面板 HTML5 Web技术助力灵活集成至自动化系统

操作面板内置Web浏览器,可显示所有支持当前HTML5标准的Web可视化。除HTML5可视化工具外,还可通过PLCnext Engineer HMI打造高度协同的系统。用户可轻松创建基于Web的自定义可视化。软件自带大量图库和模板,并可根据需要轻松扩展,无需网络技术即可操作。操作面板配备开放式浏览器,可通过网络为系统任意组态可视化。

Web面板6000通过HTML5轻松显示用户界面和过程可视化

用于楼宇自动化的HMI人机界面

用于楼宇自动化的室内操作单元
实际应用中的室内操作单元
Emalytics楼宇管理系统工作平台Workbench
用于楼宇自动化的室内操作单元

ERS 1000室内操作单元可独立设置各个房间的各项功能,操作简便。 如照明、遮阳和房间温度。因此,采用ERS 1000紧凑型解决方案即可省去诸多操作元件。

优势

  • 房间功能可视化,操作直观
  • 灵活轻松地配置各个房间的独立设备
  • 室内气候检测,采用温度、湿度和二氧化碳浓度传感器模块扩展装置

跳转至产品
实际应用中的室内操作单元

图标亮眼,所有操作功能标识极具个性化,菜单导航直观清晰,用户可在房间内进行针对性设置。为此,显示器上有四个带有指定键和LED的展开图。显示内容支持多种颜色, 可在调试时设定颜色。ERS 1000具备低操作延时,

内置通用型场景管理器,可保存用户设置。该群组管理器既允许执行器群组操作,也允许单个执行器操作。用户还可配置显示器,以便显示各种状态信息。设备也支持发送信号音。菲尼克斯电气还提供内置运动检测器的传感器模块。

Emalytics楼宇管理系统工作平台Workbench

ERS 1000室内操作单元通过以太网连接至ILC 2050 BI楼宇物联网控制器, 同时也通过以太网供电。该设备可无缝集成至基于物联网的Emalytics楼宇管理系统,工程设计更高效。

在Emalytics Automation Workbench中,网络中的所有设备都可以自动找到,且可轻松个性化配置单个设备。设备的每个功能都相应地有一个可与执行器轻松相连的数据点,该执行器受导线板控制。此外,还可以便捷地在同一房间内设置数个相同的控制点。

ERS 1000的各传感器均作为数据点集成至Emalytics。通过标配的Emalytics历史功能,还可轻松长期记录二氧化碳浓度或温度,将数据快速导出至外部应用程序。

有关Emalytics楼宇管理系统的更多信息