12IN SID121 - Web面板
1562358

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Web面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (投射式电容(PCAP)),1280 x 800 像素 (WXGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1个以太网接口 (10/100/1000 Mbps),RJ45, Yocto/Linux®, QT浏览器, 不带总线系统; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品