PTPOWER 35-3L/N-F
-
大电流接线端子
3212073
大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: PowerTurn连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰/蓝色
产品详情
产品类型 | 大电流接线端子 |
位数 | 4 |
针距 | 16 mm |
连接量 | 8 |
行数 | 1 |
电位 | 4 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
每层的连接数量 | 8 |
额定横截面 | 35 mm² |
额定接线容量AWG | 2 |
剥线长度 | 25 mm |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
横截面 AWG | 12 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 12 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
标称电流 | 125 A |
最大负载电流 | 125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 35 mm² |
直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 12 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-16 / 3005963 |
桥接数据 | 89 A (25 mm²) |
防爆温度上升 | 40 K (120 A/35 mm²) |
用于使用桥接件进行桥接 | 690 V |
额定绝缘电压 | 660 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 690 V |
额定电流 | 109 A |
最大负载电流 | 109 A |
接触电阻 | 0.16 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
套管长度 | 25 mm |
剥线长度 | 25 mm |
额定横截面 | 35 mm² |
额定接线容量AWG | 2 |
刚性接线容量 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
接线容量AWG | 12 ... 2 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 6 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 35 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 64 mm |
高度 | 68.3 mm |
孔距 | 108 mm |
孔径 | 5.5 mm |
针距 | 16 mm |
颜色 | 彩色 |
灰色 (RAL 7042) | |
蓝色 (RAL 5015) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
技术数据 | |
钻孔间距 | 108 mm |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
安装类型 | 直接螺钉连接 |
订货号 | 3212073 |
包装单位 | 2 pc |
最小订货量 | 2 pc |
销售关键代码 | BE2211 |
产品关键代码 | BE2211 |
目录页面 | 页码135 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356869799 |
单件重量(含包装) | 371.95 g |
单件重量(不含包装) | 358.2 g |
原产地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - 转换桥接件 3032170
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 转换桥接件 3030900
-
RB ST 35-(2,5/4) - 转换桥接件 3030899
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 螺丝刀 1212508
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 压线钳 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 压线钳 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 压线钳 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 压线钳 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 压线钳 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 压线钳 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 压线钳 1212041
-
CRIMPFOX-M - 压线钳 1212072
-
CEC PTPOWER 35/50 - 盖板 1056086
-
PAI-ST 35/1000MM - 测试适配器 3029994
-
PTPOWER-IL - 安装材料 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
-
ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
A 10 -25 - 冷压头 1090628
-
A 16 -25 - 冷压头 1090632
-
A 25 -25 - 冷压头 1090634
-
AI 35 -25 RD - 冷压头 3200713
优势
现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具