PTPOWER-IL - 安装材料
PTPOWER-IL
-
安装材料
1180891
PTPOWER的操作标识
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
文档
尺寸
宽度
101 mm
高度
110 mm
深度
110 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
商业数据
订货号
1180891
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4063151216863
单件重量(含包装)
2.27 g
单件重量(不含包装)
2.27 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助