您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PT 2,5-TWIN/1P-PE - 接地端子
3209659

接地端子, 连接量: 3, 接线方式: 插拔式 / 插件连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
针对轨道交通应用进行了测试