您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UK 5 N RD - 直通式接线端子
3026696

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 红色

产品详情









适配产品